2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

MR9M-N-20-10-10-RAIL

テーブルを展開
EN
1/5
Model Code
MOD
Size
SIZE
Rail type
RT
Rail length
RL [mm]
Starting hole position
PA
Starting hole pitch
P1 [mm]
End hole pitch
P2 [mm]
Accuracy grade
AG
Rail Material
RM
W1
W1 [mm]
H1
H1 [mm]
P
P [mm]
Dxdxg1
DXDXG1 [mm]
M1
M1 [mm]
Rail Weight
RW [g/m]
1
MR
9
Standard
20
P1 Standard
10
10
N
Standard
9
5.5
20
6x3.5x3.5
M4x0.7
301
圧縮表現を表示 (1 構成可能製品)
ショートテキストRail - Linear guideway
最終更新日20.03.2024 11:58:21
単位

クラフィシケーション

CNS

CNSERPBASE Object Properties